Puertas/Cierres

Bisagras

Según el tipo de aplicación es posible realizar el ángulo de abertura óptimo de la puerta en armarios individuales, combinaciones ensambladas y cajas murales en entornos industriales y de TI

Bisagras

Bisagra de 180º para VX

Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180°, sin mecanización.

Bisagras

Bisagra de 180º para AX, AX IT

Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180°.

Bisagras

Bisagras de 130º

130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors.

Bisagras

Bisagra de 180º

Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180° para TS, TS IT, VX SE, AE.

Bisagras

Bisagra para PK

Para una fijación abatible de la tapa. La plantilla de taladros adjunta facilita el montaje.

Bisagras

Bisagra, exterior para GA

For fastening the cover to the enclosure base.

Bisagras

Bisagra para tapa para cajas de bornes KX

La bisagra para tapa puede atornillarse a la ranura de protección de la caja y al canto de la tapa. La posición de los taladros de fijación se encuentra premarcada, no es necesario medir ni marcar.

Bisagras

Bisagra para tapa para KL

La bisagra para tapa se atornilla fácilmente a la ranura de protección de la caja y al canto de la tapa.

Bisagras

Soporte de la tapa para KL

El soporte de la tapa puede montarse fácilmente sin necesidad de realizar taladros y permite una abertura de la tapa incluso con cajas de bornes ensambladas montadas debajo.

Bisagras

Multiherramienta para AX, VX

Herramienta multifunción. Ideal para la manipulación y el montaje de armarios AX y puertas VX.

Bisagras

Extractor de pasadores de bisagra

Para extraer los pasadores de forma sencilla y segura.