Empuñaduras, electromagnéticas para CMC III e IoT Interface

Referencia: DK 7320.700

Asideros, integrables en diversos sistemas de armarios.

Referencia:
DK 7320.700
Ejecución
Empuñadura Ergoform-S
Descripción producto
Para el control y la vigilancia a través de una unidad de control central del tipo CMC III y IoT Interface.
Ventajas
Gestión independiente de accesos y desbloqueo de la empuñadura mediante código numérico y tarjeta transponder
Administración de permisos y abertura remota a través de la red
Interfaz web integrada y conexión a sistemas centrales de gestión a través de la unidad de mando
Protocolización de todas las aberturas de puerta con marca temporal
Aplicación
Administración de accesos centralizada a través de la red sin llave ni sistema de cierre
Armarios para redes individuales con sistemas TI sensibles
Centros de datos con elevadas exigencias de seguridad o aplicaciones de housing y hosting
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cable de conexión (3 m) con conector RJ 12
Tipo de bloqueo
Electromagnético
Intensidad máx.
0,1 A
Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
16
Cantidad receptores PU compact (máx.)
2
Cantidad receptores PU (máx.)
16
Number subscribers per PDU note
Máx. 5 ud. para alimentación de energía mediante PoE
Campo de temperatura de servicio
5 °C...40 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,76 kg
Peso bruto
0,76 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177367470
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
CMC-TC ERGOFORM-S EL-MAGN. P.F
Documentos
Additional instructions
Info sheet