Sistema de cierre Ergoform-S

Referencia: SZ 2456.500

Para reequipamiento a un sistema alternativo de cierre como cilindro medio, elementos de seguridad, etc.

Referencia:
SZ 2456.500
Ejecución
Espercial con bombín de seguridad, cierre E1
Descripción producto
La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.
Material
Cinc fundido a presión
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035 con empuñadura marrón
Unidad de envase
Suministro sin llave
Observación referente a la referencia
Sólo para aplicaciones en VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
Adecuado para tipo de armario
AE con cierre de 3 puntos
Base AE con cierre de 3 puntos
Caja mural AE con cierre de 3 puntos
Partes inferiores TP
Pupitre compacto TP Puerta pupitre
Pupitre universal TP
AE con cierre de 3 puntos acero inoxidable
Base AE con cierre de 3 puntos acero inoxidable
Pupitre compacto puerta acero inoxidable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,49 kg
Peso bruto
0,513 kg
Código arancelario
83024110
EAN
4028177460898
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
SZ EMPUÑADURA ERGOFORM RAL7035 VWE1
Documentos
Instrucciones