Caja breakout para F.O., 1 UA

Referencia: DK 7241.500

Para alojar cajas de empalme, para el cableado sin empalme de cables de F.O. tipo Breakout.

Referencia:
DK 7241.500
Descripción producto
Para un cableado sin empalmes de cables de fibra óptica y breakout. Los mazos de cables pueden captarse en las piezas dentadas posteriores. Para el guiado de los cables y el almacenaje de la longitud excedente en la caja se adjuntan a la caja 4 clips de guiado de cables autoadhesivos.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja Breakout
Clips de guiado de cables
Accesorios de fijación para patch-panel
Pr. de montaje
250 mm
Unidades de altura
1 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,5 kg
Peso bruto
1,684 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177221314
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descripción producto
DK CAJA BREAKOUT-F.O., 1UA