- Referencia:
- DK 7151.300
- Descripción producto
- Para una rápida integración de pequeñas unidades de montaje dentro del nivel de 19", como barras colectoras de potencial, cajas de distribución, pequeños componentes eléctricos, etc. Sencillo cableado de los componentes al troquel del sistema de 25 mm integrado.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Width mounting surface
- 450 mm
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 430 mm
- Unidades de altura
- 2 UA
- Altura de montaje para componentes
- 2 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,619 kg
- Peso bruto
- 0,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK PANEL MONTAJE 19'', 2UA