- Referencia:
- TS 3659.190
- Ejecución
- Para distancia de niveles 559,0-789,0 mm
- Descripción producto
- Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 426 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Guía telescópica con juego de montaje
Accesorios de fijación
- Longitud extraíble
- 596,4 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS: 800 mm
Tipo de armario: TS IT
- Capacidad de carga
- 30 kg
- Observación
- Sólo en combinación con guías perfil con forma de L
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,946 kg
- Peso bruto
- 3,146 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177222915
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
RP GUIAS TELESCOPICAS P/QUICK RACK 800MM