- Artículo No.:
 - DK 7950100
 - Ejecución
 - Campo de identificación 1 – 56 UA
 - Descripción producto
 - Con indicación numérica en pulgadas para identificar con exactitud las diferentes unidades de altura.
 - Ventajas
 - Libre elección de la dirección numérica gracias a la rotulación en ambos lados
 - Documentación de los diferentes componentes
 - Aplicación
 - Para un equipamiento posterior a perfiles de 482,6 mm (19")
 - Para pegar en la parte lateral junto a la perforación de sistema
 - Material
 - Chapa de acero, pintada
 - Dimensiones
 - Anchura: 6 mm
 - Dimensiones de montaje
 - Installation depth for components: 482,6 mm
 - Unidad de embalaje
 - 1 pza(s).
 - Peso neto
 - 0,026 kg
 - Peso bruto
 - 0,026 kg
 - Código arancelario
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177492042
 - ETIM 9
 - EC001288
 - ECLASS 8.0
 - 27149129
 - Descripción producto
 - DK TIRAS ADHES. EN PULGADAS