- Referencia:
- VX 8619.310
- Descripción producto
- Para la fijación de componentes electrónicos, subracks y otros componentes de 19". Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la longitud deseada.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidades de altura
- 38 UA
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
- Observación
- La medida 482,6 mm (19") se produce con el montaje al bastidor de armarios de 600 mm de ancho
- Posibilidad de montaje desplazado en profundidad en armarios de 600 mm de ancho mediante chasis de sistema 18 x 64 mm
- Para montaje en armario para electrónica: montaje en la parte posterior
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Anchura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 4,2 kg
- Peso bruto
- 4,48 kg
- Código arancelario
- 76042990
- EAN
- 4028177928732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
Perfil de adaptación de 19" VX, para altura mín. de armario: 1800 mm, 38 UA