Chapas para entrada de cables para montaje en TS, SE y armarios PC

Referencia: SZ 8800.080

Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.

Referencia:
SZ 8800.080
Descripción producto
Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.
Ventajas
Adecuado especialmente para cables de secciones diferentes
Gracias a la simetría del armario las chapas para entrada de cables son idénticas a las chapas de suelo, en las medidas correspondientes también pueden montarse en la profundidad del armario, a derecha e izquierda
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Nº de escotaduras
8
Adecuado para
Tipo de armario: TS: = 800 mm
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: PC
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,228 kg
Peso bruto
1,46 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177212473
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS PLACA ENTRADA CABLES P/800 ANCHO