Placa guía de cables para TE

Referencia: DK 7000.685

En los sistemas de racks TE una gestión del cableado vertical independiente del bastidor de la caja permite la fijación posterior, lateral de una placa guía de cables a marcos de montaje.

Referencia:
DK 7000.685
Descripción producto
Para la entrada de cables vertical, de forma lateral al marco de montaje de 19" para TE, independientemente del bastidor de la caja.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 100 mm
Altura: 1.700 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,131 kg
Peso bruto
3,32 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177492141
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
TE GUIA DE CABLES PARA MARCO M
Documentos
Info sheet