Canal para cables

Referencia: TS 8800.755

Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.

Referencia:
TS 8800.755
Ejecución
para placas de montaje
para montaje al troquel del sistema VX
Descripción producto
Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.
Material
PVC duro
Baja inflamabilidad, autoextinguible
Resistente a temperaturas hasta +60 °C
Color
Semejante RAL 7030
Unidad de envase
Canal para cables con tapa
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Posibilidades de montaje
Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje
Si el montaje de la placa de montaje se realiza alineado al bastidor del armario (posición de montaje ±0 mm), los canales para cables montados en horizontal quedaran enrasados con los canales instalados sobre el perfil del armario
Canal para cables de 50 mm de ancho para armarios VX25 no ensamblados con lateral al perfil vertical a izquierda y derecha de la placa de montaje
Observación
Puede cortarse para otras dimensiones.
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Profundidad: 80 mm
Longitud: 2.000 mm
Unidad de embalaje
18 pza(s).
Peso neto
18,9 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177919648
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descripción producto
Canal para cables VX para placa de montaje y perfil, An./Pr.: 50x80 mm, long.: 2000 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK