Interfaz hombre-máquina

Teclados, soportes y cajones

Teclados montados en una bandeja a la caja de mando o integrados en el nivel de 19" gracias a cajones o tapas.

Teclados, soportes y cajones

Soporte para alfombrilla, basculante

Para montaje a izquierda/derecha bajo el soporte para teclados, encaja automáticamente, extendido y recogido.

Teclados, soportes y cajones

Teclado de 19"/4 UA con touchpad integrado

El touchpad integrado permite prescindir del ratón adicional y minimiza las tareas de cableado.

Teclados, soportes y cajones

Cajón para teclado 2 UA para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Para nivel de fijación de 482,6 mm (19"), apto para teclados hasta 430 mm de ancho y 250 mm de profundidad con la placa frontal abierta.

Teclados, soportes y cajones

Soporte para alfombrilla, extraíble con soporte para ratón

Para atornillar en el cajón abatible, apto para todas las alfombrillas convencionales hasta 250 x 205 mm.

Teclados, soportes y cajones

Cubierta de retirada del papel Para montaje en superficies

Para montaje en superficies, permite una sencilla retirada de páginas de la impresora, sin necesidad de abrir la puerta de la caja.

Teclados, soportes y cajones

Caja para ratón

Adecuada para montaje al soporte para alfombrilla y para el alojamiento de un ratón estándar.

Teclados, soportes y cajones

Soporte para teclados para cajas de mando o superficies

Ajustable sobre diferentes profundidades de teclado a partir de una simple función deslizante.

Teclados, soportes y cajones

Teclado, extraíble con trackball integrado

Teclado extremadamente plano con teclas cursor y trackball, el asidero cumple simultáneamente la función de apoyo de las manos.

Teclados, soportes y cajones

Perfil soporte, pivotante

Para soportar teclados estándar durante trabajos de programación y servicio. Distancia de montaje de los perfiles soporte para maniobrar sin problemas mín. 300 mm.

Teclados, soportes y cajones

Cajón de 19"/2 UA para teclado y ratón

Apto para alojamiento de teclados hasta máx. 390 x 32 x 139 mm, depósito de ratones o trackballs convencionales.

Teclados, soportes y cajones

Cajón abatible para teclado y ratón

Ppara montaje en puertas de 600 y 800 mm de ancho y bastidores móviles y armarios de 19".

Teclados, soportes y cajones

Soporte para alfombrilla para cajas de mando o superficies

La inclinación del soporte puede ajustarse de forma individual.

Teclados, soportes y cajones

Cajón para teclado 1 UA para dos planos de fijación de 482,6 mm (19")

Para nivel de fijación de 482,6 mm (19"), apto para el alojamiento de: Teclados de máx. 420 x 40 x 220 mm completamente extensibles, cierre con llave.

Teclados, soportes y cajones

Suelo para marco tubular de la puerta

La alternativa a la bandeja para aparatos para alojar PC's torre (máx. 20 kg) ocupando el espacio mínimo. Para atornillar al marco tubular de la puerta de armarios de 600 mm de ancho.

Teclados, soportes y cajones

Cajón para teclado y ratón con soporte para alfombrilla

Apto para alojamiento de teclados hasta máx. 460 x 42 x 170 mm, ratón y alfombrilla estándar.

Teclados, soportes y cajones

Soporte para teclado HD

Para alojar teclados convencionales, incluido orificio de desagüe.