Monitores TFT

Referencia: SM 6450.170

Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.

Referencia:
SM 6450.170
Ejecución
sin pantalla táctil
Descripción producto
Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.
Ventajas
Ejecución industrial de elevada calidad
Escasas tareas de montaje gracias al marco frontal integrado
No precisa una aireación adicional
Escasa prof. de montaje (45 mm)
Material
Marco frontal: aluminio
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Junta
Tuercas hexagonales (para montaje en superficies)
Cable VGA
Espárragos M5 para montaje posterior
Variantes táctiles adicionalmente con cable de conexión integrado y controlador CD-Rom
Con cristal de protección antireflejos.
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Altura: 399,3 mm
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15 pines)
DVI-D
Campo de temperatura de servicio
0 °C...50 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-20 °C...60 °C
Observación referente a la referencia
Son posible otras ejecuciones como pantalla táctil resistiva con puerto serie o USB.
Brillo display
350 cd/m²
Contraste
1000 : 1
Diagonal
19"
Tiempo de servicio
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Teclas de mando en la parte trasera
Reading angle left/right
85 °
Resolución display
1280 x 1024 pixels
Observación referente a la referencia
Con cristal de protección antireflejos.
Potencia nominal Pel
Para c.c.: 20 W
H-Sync. (mín./máx.)
31,5 ‐ 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)
60 ‐ 75 Hz
Número de colores
16,7
Resolución controlador
VGA
SVGA
XGA
SXGA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,6 kg
Peso bruto
8 kg
Código arancelario
85286200
EAN
4028177511613
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Descripción producto
SM TFT MONITOR 19, VGA+DVI
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones