- Referencia:
- SZ 2314.000
- Ejecución
- TH 35/7,5
- Descripción producto
- Longitud adecuada a la anchura del armario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Long. carril soporte
- 137 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Anchura: = 150 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,41 kg
- Peso bruto
- 0,436 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177021006
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ Carriles soporte TH 35/7,5 según EN 60 715, para An.: 150 mm, L: 137 mm