Carril para montaje interior para pupitre TP, armario compacto HD

Referencia: SZ 5001.052

Para montaje a los espárragos disponibles. Con perforación del sistema en tres lados.

Referencia:
SZ 5001.052
Descripción producto
Para montaje a los espárragos disponibles. Con troquel del sistema en tres lados.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
910 mm
Posibilidades de montaje
Rogamos tenga en cuenta las diferentes opciones de montaje en los sistemas de armarios TP y el armario compacto HD. La encontrará en las instrucciones de montaje correspondientes.
Adecuado para
Tipo de armario: Armario compacto HD
TP
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2,616 kg
Peso bruto
2,814 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177479609
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Carril SZ para montaje interior para TP, HD, L: 910 mm