Guías deslizantes para placa de montaje VX

Referencia: VX 8617.402

Para la inserción lateral de la placa de montaje.

Referencia:
VX 8617.402
Descripción producto
Para la inserción lateral de la placa de montaje. El montaje se realiza en la posición de montaje avanzada.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
5,33 kg
Peso bruto
6,06 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177921115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Carril deslizante VX para placa de montaje, para An.: 1200 mm