Accesorios

Accesorios para iluminación

Accesorios para luminaria, como bases de enchufes, cables de conexión, interruptores de puerta, imanes, juegos de soportes y de montaje.

Accesorios para iluminación

Distribuidor en T con dos casquillos y un conector

Para realizar de forma segura y con protección contra contactos, derivaciones en el cableado de la iluminación LED y cajas de bases de enchufe.

Accesorios para iluminación

Interruptor de puerta para luminaria LED

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Accesorios para iluminación

Fuente de alimentación adaptador para luminaria LED compacta

Fuente de alimentación adaptador, tensión de entrada 100 - 230 V, tensión de salida 24 V c.c., 1 A

Accesorios para iluminación

Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo

Sockets and connectors for individual assembly of connection cables.

Accesorios para iluminación

Cable de conexión para luminaria LED TI

Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo.

Accesorios para iluminación

Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, cable para interruptor de puerta

Cable de conexión con conector preconfeccionado para una conexión sencilla y rápida del sistema de iluminación LED. Con el extremo abierto para cortar el cable de conexión a la longitud deseada.

Accesorios para iluminación

Escuadra de adaptación TS

Escuadra de adaptación TS.

Accesorios para iluminación

Ángulo universal

Escuadra universal.

Accesorios para iluminación

Juego de fijación magnético para luminaria LED

Para pegar en la parte posterior de la luminaria LED sin base de enchufe.

Accesorios para iluminación

Juego de fijación magnético para luminaria LED compacta

Para una fijación segura en cualquier superficie de acero.

Accesorios para iluminación

Juego de montaje para interruptor de puerta para TE 8000

Para la fijación de un interruptor de puerta al bastidor de techo del rack para redes TE 8000.

Accesorios para iluminación

Cable de conexión

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Accesorios para iluminación

Accesorios de conexión para luminaria LED compacta

Con cable de conexión LED o con cable de unión LED.

Accesorios para iluminación

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Para la fijación de un interruptor de puerta a la estructura del VX, VX IT y TX CableNet en combinación con las diferentes variantes de puerta del sistema de racks. En función de la variante de puerta utilizada, la fijación...

Accesorios para iluminación

Interruptor de puerta

con accesorios de sistema, con o sin cable de conexión.

Accesorios para iluminación

Caja de bases de enchufe para luminaria LED

La caja de bases de enchufe crea, en combinación con la iluminación LED, un sistema modular flexible para aplicación internacional.