Luminaria universal con sensor de movimiento integrado

Referencia: SZ 4155.010

Iluminación de armarios con caja plástica aislada, indicador de movimiento y tensión de alimentación 110 - 240 V c.a. 50/60 Hz.

Referencia:
SZ 4155.010
Descripción producto
Tubo fluorescente compacto de 18 W con elevada potencia de luz.
Ventajas
Montaje sencillo y rápido
Material
Plástico
Unidad de envase
Luminaria universal
Sensor de movimiento integrado
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación
Potencia
18 W
Ballast
Unidad de alimentación de amplia gama
Posibilidades de conexión
Alimentación a través de conector
Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
Integrated motion sensor
Elemento luminoso
Tubo fluorescente compacto, zócalo 2G11
Clase de protección
I (fusible)
Interruptor (tipo)
Integrado, encendido/apagado/func. como indicador de movimiento
Light cover
Tipo de montaje de la luminaria
atornillado
Tensión de impulso fase a fase
2500 V c.a.
Tensión de aislamiento
250 V c.a.
Posibilidades de montaje
Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo
Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS
Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS
Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo
AE, CM, TP: con ángulo universal
AE: con carril para montaje interior
Dimensiones
Anchura: 345 mm
Altura: 95 mm
Profundidad: 55 mm
Campo de temperatura de servicio
-15 °C...45 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-20 °C...70 °C
Tensión de servicio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,674 kg
Peso bruto
0,93 kg
Código arancelario
94054990
EAN
4028177679825
ECLASS 8.0
27189241
Descripción producto
SZ iluminación universal sin enchufe 110-240 VAC, 50/60 Hz
Aprobaciones
VDE
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones