Pared de separación para VX

Referencia: VX 8609.202

Para la separación de unidades individuales de armarios. La simetría del sistema de bastidor permite el montaje de la pared de separación también en la parte posterior. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta.

Referencia:
VX 8609.202
Descripción producto
Para la separación de unidades individuales de armarios. La simetría del sistema de bastidor permite el montaje de la pared de separación también en la parte posterior. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta.
Ventajas
La pared de separación también puede montarse en la parte posterior. Así puede realizarse por ej. el montaje en una pared de separación de convertidores de frecuencia para la disipación del calor con los elementos de refrigeración hacia el exterior, pudiéndose proteger mediante una cubierta.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 600 mm
Posibilidades de montaje
El montaje se realiza en el nivel de fijación exterior
El nivel interior permanece libre para el equipamiento del armario
Observación para el montaje
Para el ensamblaje en combinación con una pared de separación se precisa la pieza de ensamblaje interior 8617500 o la brida de unión exterior 8617502
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11,39 kg
Peso bruto
12,5 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177817760
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Descripción producto
Pared de separación VX, para Al./Pr.: 1800x600 mm
Documentos
Info sheet