Laterales, partidos with lockable cam lock

Referencia: TX 5501.070

Laterales, divididos, para TS TI

Referencia:
TX 5501.070
Ventajas
Sencilla manipulación
Montaje sin herramientas
Cierre de aldabilla incl. cierre de seguridad 3524E
Bloqueo interior opcional con posible equipamiento posterior
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Parte superior
Parte inferior
Cable de puesta a tierra
Material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
TX Colocation Rack
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
24 kg
Peso bruto
26,4 kg
EAN
4028177678767
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
TS IT LATERAL DIVIDIDO 2200x1200 - 1Ud.
Documentos
Instrucciones