- Referencia:
- VX 5301.347
- Descripción producto
- Juego de chapas de suelo de varias piezas compuesto por chapas de suelo modulares ciegas y chapa deslizante para la entrada de cables. La chapa de suelo modular ciega de 237,5 mm de profundidad puede reemplazarse opcionalmente por las variantes de chapas de suelo modulares para la entrada de cables.
- Ventajas
- El orden de los módulos individuales puede seleccionarse libremente
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Juego de chapas de suelo
Cinta de estanqueidad
Incl. material de fijación
4 chapas modulares de suelo, ciegas, profundidad: 237,5 mm
1 chapa deslizante, profundidad 115 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,3 kg
- Peso bruto
- 9,76 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 36,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177950993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX IT Chapas entrada de cables 800x1200, 1 P.