- Referencia:
- VX_IT 5051.226
- Material
- Chapa de acero
Aluminio - Superficie
- Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
- Color
- Empuñadura Confort VX, bisagras, perfil horizontal, rejilla de aireación: RAL 9005
- Unidad de envase
- Puerta con empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E
Bisagras de 180°, montadas
Incl. material de fijación - Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,8 kg
- Peso bruto
- 8,4 kg
- EAN
- 4028177968134