Adaptador de conexión VESA 75/100

Referencia: CP 6206.480

Para la conexión interior de cajas de mando planas, monitores planos convencionales y PC's industriales con conexión VESA 75/100 Conexión a los sistemas de brazo soporte CP 40 y CP 60 y en CP 120 mediante adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a angular 120 x 65 mm.

Referencia:
CP 6206.480
Ejecución
Conexión a sistemas de brazo soporte Rittal
Descripción producto
Para la conexión interior de cajas de mando planas, monitores planos convencionales y PC's industriales con conexión VESA 75/100
Ventajas
Rápido y sencillo montaje por una sola persona gracias a los taladros de cerradura
Más espacio para la instalación y el mantenimiento
Posibilidad de guiado de cables hacia el aparellaje fuera y por debajo de la consola
Cubierta desmontable para facilitar el guiado de cables y el acceso a las conexiones interiores
Soluciones de captación de cables integradas
Tapa y tornillos fijos
Material
Cinc fundido a presión
Color
Adaptador de conexión: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase
Incl. junta y material de fijación
Brida para la captación de cables
Rifid y/n
Observación
Según la aplicación se precisa fijación, acoplamiento, adaptador de inclinación o adaptador
Capacidad de carga
800 N
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,5 kg
Peso bruto
2,775 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177693920
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
Adaptador de conexión VESA 75/100 RAL 7035/7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle