- Referencia:
- CP 6206.110
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, y se cierra mediante perfil cubierta.
- Material
- Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Elementos de sujeción: acero
Perfil cubierta: plástico
- Color
- Perfil soporte: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
- Unidad de envase
- Perfil soporte
Elementos de sujeción para estabilizar
Tapa con cierre a presión
- Longitud
- 1.000 mm
- Dimensiones
- Longitud: 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,5 kg
- Peso bruto
- 5,62 kg
- Código arancelario
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP Soporte de sección CP 60