Adaptador de inclinación +100°/-60° para conexión brazo soporte 120 x 65 mm

Referencia: CP 6206.460

Para montaje sobre la superficie de trabajo IW, preparada para sujeción de caja Ø 130 mm, superficies o fijaciones/acoplamientos con conexión de brazo soporte 120 x 65 mm. Adecuada para cajas de hasta 20 kg con conexión para brazo soporte. Con conducto para paso de cables protegido.

Referencia:
CP 6206.460
Ejecución
Para montaje en
Superficie de trabajo IW, preparada para la fijación de Ø 130 mm
Superficies
Fijación/acoplamiento con conexión brazo soporte 120 x 65 mm
Adecuada para cajas de hasta 20 kg con conexión para brazo soporte
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA estándar 75
Con conducto para paso de cables protegido
Descripción producto
Ángulo de inclinación ajustable mediante palanca de fricción en retícula de 7,2° y posibilidad de limitar a +100/–15° mediante tornillo de tope.
Material
Adaptador de inclinación: Chapa de acero, pintada
Fuelle: plástico
Color
Adaptador de inclinación: RAL 7035
Fuelle: RAL 7024
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Fuelle
Giratoria/inclinable
Tilt angle note
Ajustable mediante palanca de fricción en retícula de 7,2° y posibilidad de limitar a +100º/-15° mediante tornillo de tope adjunto
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,86 kg
Peso bruto
0,871 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177684454
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Adaptador de inclinación +100°/-60° Sistema60/120, para conexión de brazo soporte 120x65 mm, RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica