- Referencia:
- SV 9684.010
- Descripción producto
- Embarrados con taladros integrados.
- Material
- E-Cu F30
- Longitud
- 985 mm
- Normas
- DIN EN 13 601
- Sección
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensiones
- Longitud: 985 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,38 kg
- Peso bruto
- 4,4 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 4,38
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177951211
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV Barra Colectora Perforada L:985mm
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions