Caja KX E-Box, chapa de acero

Referencia: KX 1552.000

La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.

Referencia:
KX 1552.000
Descripción producto
La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con puerta
Placa de montaje
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Bisagra de 180º
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 80 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
175 mm x 285 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Grosor del material de la puerta
1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2 mm
Cierre
Nº de cierres: 1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,923 kg
Peso bruto
3,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94032080
EAN
4028177816541
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
KX E-Box, An.Al.Pr.: 200x300x80 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con puert
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle