- Referencia:
- AS 4054.900
- Descripción producto
- Para ancho de llave de 10 - 36 mm.
- Ventajas
- Mango con forma ergonómica antideslizante para trabajar con comodidad
- Las mordazas lisas evitan los daños habituales producidos por llaves y alicates en los tornillos/tuercas
- Trinquete QuickSnap para adaptación rápida a la pieza sin botón pulsador
- Articulación robusta machihembrada
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Dimensiones
- Longitud: 260 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,419 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807891
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Descripción producto
- AS Llave múltiple con ajuste rápido