Estación de cableado WS 540

Referencia: AS 4051.132

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables.

Referencia:
AS 4051.132
Ejecución
Wire Terminal Edition
Descripción producto
Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables.
Ventajas
Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm
Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos
Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT
Escala integrada para una medición rápida a mano
Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con Eplan Smart Wiring
Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable, así como soportes para herramientas y pequeñas piezas
Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma
Cajón con tablero para herramientas
Unidad de envase
Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura
Cable de conexión, 7 m
Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante
1 Wire Station WS 540
2 bandejas
1 soporte de aparellaje, izquierda
1 fijación del monitor
1 iluminación de trabajo LED
4 perfiles entramados de fijación, verticales
4 ángulos de adaptación
1 soporte para PC mini
1 soporte de depósitos
1 regleta de enchufes, 5 enchufes
1 depósito de residuos
1 soporte para cajas de cables, izquierda
1 soportes para cajas de cables, derecha
1 soporte para rollos de cables, izquierda
1 soporte para rollos de cables, derecha
1 guiado de cables perfil entramado, vertical
Observación para el montaje
El elemento de fijación, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc.
Tensión de entrada
230 V c.a., 50 Hz
Altura de trabajo
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Aplicación
Para uso en combinación con el terminal de cableado WT
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
173,8 kg
Peso bruto
242,3 kg
Código arancelario
84571090
EAN
4028177963641
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Descripción producto
Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables. Esta ejecución está equipada con soportes de depósitos integrados, soportes de aparellaje para cortadoras automáticas y sistemas de impresión para el etiquetado. También dispone de una iluminación de trabajo LED y una regleta de enchufes. El alimentador de cables inteligente y el soporte para cajas de cables están incluidos en la unidad de envase. El accesorio adicional para monitor es ideal para visualizar y editar listas de cableado.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones