Cuchilla de desbarbar

Referencia: AS 4050.720

Herramienta de desbarbado de uso universal para desbarbar taladros y cantos. Cuchillas recubiertas y rectificadas por ambos lados para obtener un buen resultado de corte.

Referencia:
AS 4050.720
Ejecución
La cuchilla de acero puede sujetarse de forma axial o radial, según necesidades.
Cuchilla de acero rectificada por ambos lados
HSS B30
Descripción producto
Herramienta de desbarbado universal para desbarbar taladros y cantos.
Ventajas
La cuchilla adopta de forma automática la posición óptima
Longitud del soporte de cuchilla ajustable
Sencilla manipulación
Fácil desbarbado
Asa con forma ergonómica
Material
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Soporte de cuchilla: acero
Cuchilla: de acero endurecido, con recubrimiento de PVD Tin (nitruro de titanio)
Color
Asa: negro y rojo1
Unidad de envase
Empuñadura
Soporte de cuchilla
Incl. cuchilla de acero
Ø cuchilla
3 mm
Longitud cuchilla
47 mm
Ø mango
25 mm
Longitud mango
110 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,08 kg
Peso bruto
0,1 kg
Código arancelario
82055980
EAN
4028177801233
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
Descripción producto
AS Cortador de rebabas con sujeción