Pieza de posicionamiento para adaptador de aparellaje Comfort

Referencia: SV 9635.610

Para la fijación de conmutadores y de inversores sobre adaptadores de aparellaje Comfort con carril soporte ajustable.

Referencia:
SV 9635.610
Descripción producto
Para la fijación de combinaciones de aparellaje y de inversión.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 9005
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 65 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
Siemens (S00, S0)
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,181 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177817265
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Carril soporte p/ adaptador aparellaje Comfort p/ Siemens
Fichas técnicas
Información técnica general