Resistencia calefactora para armarios con ventilador

Referencia: SK 3105.220

Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución con ventilador. Potencia calorífica permanente 235 – 800 W.

Referencia:
SK 3105.220
Descripción producto
Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos.
Material
Plástico
Unidad de envase
Resistencia calefactora PTC con ventilador
Material de fijación
Potencia calorífica permanente
Potencia calefactora con ventilador
Ventilador integrado
Observación
Para una regulación de temperatura exacta en el armario se recomienda un termostato
Para evitar la condensación en los circuitos se recomienda utilizar un higrostato para la regulación de la resistencia calefactora
En armarios de grandes dimensiones la mejor forma de conseguir una distribución uniforme de calor es incorporando varias resistencias de pequeña potencia.
Observación referente a la referencia
Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
Potencia calefactora a 10 °C
400 W
Tensión de servicio
110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones
Anchura: 142 mm
Altura: 170 mm
Profundidad: 101 mm
Fusible previo
Automático/fusible: 6 A
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Clase de protección
II (aislado)
Campo de temperatura de servicio
-33 °C...65 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,019 kg
Peso bruto
1,031 kg
Código arancelario
85162999
EAN
4028177599901
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle
Technical Data sheet