Accesorios para climatización

Accesorios de montaje

Accesorios para alcanzar el grado de protección, mejorar el manejo y simplificar el montaje de los productos de climatización.

Accesorios de montaje

Cubierta for connection box

Cover to protect the electrical connection on the cooling unit. This cover is compulsory for IT and container applications.

Accesorios de montaje

Marco del display para refrigerador para montaje en el techo Blue e+ y solución integrada VX25 Blue e+

El marco de la pantalla permite posicionar en la puerta del armario la pantalla táctil del refrigerador para montaje en el techo Blue e+ o la de la solución integrada VX25 Blue e+.

Accesorios de montaje

Marco para refrigeradores planos

Los refrigeradores planos pueden instalarse en el exterior o interior de una puerta o lateral del armario. El marco de estanqueidad confiere al refrigerador una imagen cerrada.

Accesorios de montaje

Marco de montaje rápido para refrigeradores para montaje en el techo

La parte inferior del marco se atornilla al armario mediante la junta. Esto permite, mediante cierres rápidos, el montaje/desmontaje del refrigerador listo para conectar sobre la parte superior del marco cambiable.

Accesorios de montaje

Marco guía para ventiladores modulares Vario

Marco guía para ventiladores modulares Vario: montaje directo en los subracks o mediante dos ángulos de fijación al nivel de fijación de 19".

Accesorios de montaje

Puerta de chapa de acero para refrigerador mural Blue e+ TI

Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrado en la puerta.

Accesorios de montaje

Chapa de techo para refrigeradores de techo Blue e+ TI

Para el montaje del refrigerador de techo. La escotadura en la chapa de techo está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador se sitúe centrado en el techo.

Accesorios de montaje

Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters

To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.