Accesorios para climatización

Técnica de filtros

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes para aumentar la vida útil del ventilador con filtro y garantizar el grado de protección. Especialmente en ambientes aceitosos deberían utilizarse filtros metálicos.

Técnica de filtros

Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las...

Técnica de filtros

Absorber mat for pleated filter

To comply with the IP 55 protection category (except in the case of 3245.xxx), in conjunction with the pleated filter of the Blue e+ fan-and-filter unit.

Técnica de filtros

Tapa ciega para ventiladores con filtro/filtros de salida

En caso de tener que cubrir las escotaduras de montaje para ventiladores con filtro/filtros de salida con el fin de aumentar el grado de protección, puede utilizarse la cubierta ciega en el ventilador con filtro/filtro de salida en lugar de la...

Técnica de filtros

Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Técnica de filtros

Estera filtrante para refrigeradores, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Técnica de filtros

Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el...

Técnica de filtros

Estera filtrante para turbinas de aire comprimido

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los equipos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Técnica de filtros

Cubierta contra agua a presión para aumentar el grado de protección

La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua. El grado de protección IP 56 se consigue en combinación con el filtro estándar.

Técnica de filtros

Rejilla de ventilación

Para una ventilación por convección. Fácil montaje posterior mediante 4 tornillos.

Técnica de filtros

Rejilla de salida frontal 2 UA para turbinas de aire comprimido

Rejilla de salida frontal 2 alturas de rack para ventilador de presión, para evacuar el aire caliente de la zona superior del armario. Se pueden utilizar dos rejillas para una convección propia.

Técnica de filtros

Soporte de filtros para ventilación de techo

Para aumentar el grado de protección de la ventilación de techo SK 3148.007 debe utilizarse una estera filtrante.

Técnica de filtros

Filtro de salida Estándar

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.

Técnica de filtros

Filtro de salida EMC

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.