Bandejas para aparatos Bandejas para aparatos con fijación al bastidor Bandejas para aparatos para fijación al bastidor. Bandejas para aparatos con fijación al bastidor Bandeja para equipos con fijación al bastidor Anchura armario 600 y 800 mm Para fijación del bastidor, para montaje en armarios sin perfilería de 482,6 mm (19"), ancho de armario: 600 y 800 mm, capacidad de carga: 50 kg / 100 kg. Leer más Bandejas para aparatos con fijación al bastidor Bandeja para equipos, montaje fijo para TS, VX SE, PC, IW preparada para juego de ampliación de ventiladores Para montaje directo al perfil vertical del armario. Encajar en los 4 tornillos para montar y fijar. Leer más Bandejas para aparatos con fijación al bastidor Bandeja para equipos, extraíble para TS, VX SE, PC, IW Para montaje directo al perfil vertical del armario TS, ancho de armario. Leer más Bandejas para aparatos con fijación al bastidor Cajón bandeja extraíble Para armarios con construcción de bastidor TS de las series IW, PC Leer más