Elementos de fijación Tornillos Para tuercas o el sistema de perforaciones. Tornillos Tornillos cilíndricos con hexágono interior Adecuado para tuercas a presión, tuercas deslizantes, tuercas enjauladas y tuercas de enclavamiento. Leer más Tornillos Tornillos de carrocería Marcar, taladrar y atornillar con herramientas eléctricas o neumáticas en una operación. Para espesor de chapa: 0,8 - 3 mm. Leer más Tornillos Tornillos autorroscantes Para las perforaciones redondas de 4,5 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje. Leer más Tornillos Tornillos de chapa cilíndricos con hexágono interior Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo. Leer más Tornillos Tornillo para montaje interior para AX de poliéster Para el montaje de accesorios a los pasadores de fijación del cuerpo de la caja. Leer más