Bisagra de 180º

Referencia: SZ 7824.520

Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta

Referencia:
SZ 7824.520
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Ángulo de abertura de la puerta
180°
Observación
El grado de protección del armario puede reducirse.
El sentido de abertura de la puerta en una fila de armarios se mantiene.
Observación referente a la referencia
El grado de protección del armario puede reducirse.
No para puertas partidas.
El sentido de abertura de la puerta en una fila de armarios se mantiene.
Suitable for door variant
Puerta de chapa de acero
Adecuado para tipo de armario
Filas de armarios TS 8 con empuñadura Confort
TS IT
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,572 kg
Peso bruto
1,777 kg
Código arancelario
83021000
EAN
4028177302754
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descripción producto
DK-TS8 BISAGRAS 180 RAL7035 P/ PUERTA CHAPA UE=4
Documentos
Info sheet