Accesorios

Zócalo

Los sistemas de zócalo son una base estable para los armarios, a la vez que ofrecen un espacio adicional para el cableado. Sistema de zócalo VX, sistema de zócalo AX, zócalo para TP, IW, PC, módulos para cableado, accesorios para zócalos.

Zócalo

Sistema de zócalo VX

El sistema de zócalo VX puede utilizarse para casi cualquier aplicación de armarios. Además de una elevada estabilidad ofrece una alta comodidad de montaje, ahorra tiempo y crea nuevas posibilidades para el equipamiento del...

Zócalo

Base/plinth system AX, new version

The new AX base/plinth boasts maximum space for individual cable entries, with an optimised trim panel concept and a new design principle. This makes the base/plinth exceptionally efficient across a wide range of requirements.

Zócalo

Sistema de zócalo AX

La gran abertura en la cantonera del zócalo permite el atornillado directo del zócalo con el armario desde la parte frontal. Las pantallas de zócalo para montaje mediante fijación clip ofrecen un acceso sencillo y...

Zócalo

Zócalo TS

Zócalo TS formado por elementos de zócalo frontales y posteriores, premontado con elementos de esquina, en función del ancho del armario, las pantallas laterales se seleccionan de acuerdo a la profundidad del armario.

Zócalo

Módulos para cableado

Módulos para cableado con troquel del sistema integrado para montajes individualizados

Zócalo

Zócalo, completo

Zócalo, completo para pantallas AE, TP, ES en la parte delantera y posterior, con cantos montados y pantallas laterales.

Zócalo

Accesorios para zócalos

Accesorios para zócalos, como p.ej. estribos de fijación al suelo, pies de nivelación, etc.

Zócalo

Zócalo, fijo para PC, IW

Diseño adaptado al de los armarios, alt. 100 mm, prolongación frontal.

Zócalo

Zócalo de hormigón para armarios para exteriores

Zócalo de hormigón para armarios CS modulares y básicos. Juego simple de montaje para facilitar el montaje en poco tiempo en el lugar de ubicación.

Zócalo

Travesaños para VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+

Para aumentar la seguridad de apoyo los travesaños sobresalen 138 mm por la parte frontal y posterior del bastidor de suelo del armario.

Zócalo

Zócalo para FlatBox

Para la fijación a las roscas disponibles en el área del suelo de la FlatBox. Espacio posterior libre disponible para la entrada de cables.

Zócalo

Protección antivuelco para TS IT

Protección antivuelco para armarios de servidores TS. La protección antivuelco extraible se puede montar posteriormente en el bastidor inferior del armario de los armarios de servidores y se saca únicamente en caso de necesidad.

Zócalo

Zócalo de suelo para armario multifunción

Zócalo de suelo de acero inoxidable para armarios multifunción.