Accesorios para VX IT

Puesta a tierra

Material de puesta a tierra para establecer una conexión segura del conector fusible y cumplir las normas de la VDE y las directrices para baja tensión. Cintas de puesta a tierra individuales o sistemas completos para la puesta a tierra del marco adaptados a los sistemas de armarios, o sobre guías de puesta a tierra.

Puesta a tierra

Juego de compensación de potencial para VX IT

Punto de puesta a tierra central con cable de puesta a tierra de 0,3 m de longitud en el bastidor del armario para la conexión del armario a la red de puesta a tierra/compensación de potencial (punto de conexión RBC).

Puesta a tierra

Juego de ampliación puesta a tierra/Compensación de potencial

Para complementar el conjunto existente de puesta a tierra o compensación de potencial, con el fin de integrar otros elementos de montaje en la compensación de potencial. Para un contacto preciso de los componentes instalados con el...

Puesta a tierra

Juego de compensación de potencial Plus para VX IT

Para una EMC mejorada.

Puesta a tierra

Punto de puesta a tierra central

Para la conexión de cintas de puesta a tierra y cintas planas de puesta a tierra en el perfil de armario vertical y horizontal.

Puesta a tierra

Toma de tierra equipotencial para la compensación de potencial para bulones de puesta a tierra de 8 mm

Para bulón de puesta a tierra de 8 mm, para la compensación sencilla de potencial en un bulón de puesta a tierra de 8 mm o en combinación con el punto de puesta a tierra central.

Puesta a tierra

Guía de puesta a tierra para VX, VX SE, VX IT

Barra de compensación de potencial, intensidad máx. aprox. 200 A.

Puesta a tierra

Guía de puesta a tierra, vertical para VX, VX IT

Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de...

Puesta a tierra

Juego de ampliación para guía de puesta a tierra, vertical

Para una correcta ampliación de la puesta a tierra en forma de estrella en la barra vertical de compensación de potencial.

Puesta a tierra

Punto de conexión ESD

Para la protección de componentes electrónicos sensibles se puede establecer una compensación de potencial a través de este punto de conexión (botón a presión) estandarizado.

Puesta a tierra

Trenzas planas de puesta a tierra

De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas, contrarrestan el efecto Kelvin en altas frecuencias, posibilidades de conexión flexibles.

Puesta a tierra

Cintas de puesta a tierra

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.

Puesta a tierra

Material de fijación para cintas y trenzas planas de puesta a tierra

Para la fijación de cintas y trenzas planas de puesta a tierra.