Soporte de barras Flat-PLS

Referencia: SV 9676.002

Para el montaje de sistemas de barras de pletinas flexibles.

Referencia:
SV 9676.002
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
En montajes de sólo 1, 2 o 3 barras deben cerrarse los espacios sin barras con piezas de relleno.
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat 60
Adecuado para barras colectoras
Pletinas flexibles
Sección
60 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,659 kg
Peso bruto
0,67 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177578234
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV SOPORTE DE BARRAS 4X60X10MM 1-POLO
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK