Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 60

Referencia: SV 9650.301

Dimensiones: 60x60 mm, sección de barra: 2323 mm²

Referencia:
SV 9650.301
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
2.323 mm²
Longitud
1.125 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
23,25 kg
Peso bruto
23,552 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
23,25
Código arancelario
74071000
EAN
4028177569577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV MAXI-PLS BARRAS COLECTORAS 3200A 1125 MM
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante