Componentes fusibles RiLine Seccionador bajo carga para fusibles NH Tamaño 00 hasta 3. Cambio sencillo de la salida de cables (arriba/abajo) mediante giro de los pies de fijación. Seccionador bajo carga para fusibles NH Seccionador bajo carga para fusibles NH - Accesorios Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000 para montaje sobre placa de montaje Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 con control de fusibles electrónico Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 con control de fusibles electromecánico Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Microinterruptor para seccionadores bajo carga para fusibles NH/regletas bajo carga para fusibles NH (185 mm) Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Cámara extintora para seccionador bajo carga para fusibles NH Para seccionador NH de tamaño 1 a 3 para aumentar la capacidad de conexión (categoría depuso). Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Cubierta para la zona de conexión para seccionador bajo carga para fusibles NH Para prolongar la cubierta de la protección contra contacto al utilizar terminales con casquillos a presión largos, libre ensamblaje arriba y abajo. Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para seccionador bajo carga para fusibles NH Para seccionadores NH de tamaño 1 a 3 con conexión roscada, para conexión directa de cables redondos y de sector, así como barras de cobre laminadas. Leer más Seccionador bajo carga para fusibles NH Microinterruptor para regletas bajo carga para fusibles NH Leer más