Bases portafusibles Bases portafusibles - Accesorios Bases portafusibles - Accesorios Cubierta de protección contra contactos para bases portafusibles La cubierta garantiza una protección contra contactos desde la parte frontal, superior e inferior. Leer más Bases portafusibles - Accesorios Cubierta, lateral para bases portafusibles Para montaje a presión en la cubierta de protección contra contacto. Leer más Bases portafusibles - Accesorios Ampliación de la zona de conexión para bases portafusibles Cubierta de protección contra contactos incl. canal para cables para una ampliación lateral del área de conexión en 14 mm. Leer más Bases portafusibles - Accesorios Canal de cableado para base portafusibles D-Switch Para un guiado seguro y con protección contra contactos de los cables de conexión. También puede utilizarse como distanciador. Leer más