Acero inoxidable Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Sistema de brazo soporte CP 40 de acero inoxidable, para cargas estáticas de hasta 400 N. Alto grado de protección y opción de ajuste integrada. Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Perfil soporte CP 40, acero inoxidable cerrado Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos. Ir al producto Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Adaptador de inclinación 10° CP 40, acero inox. Ir al producto Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Fijación CP 40, acero inoxidable Ir al producto Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Acoplamiento CP 40, acero inox. Ir al producto Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Escuadra de 90° CP 40, acero inoxidable Ir al producto Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Brida de fijación suelo/pared, fija CP 40, acero inox. Ir al producto Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Brida de fijación suelo/pared, giratoria CP 40, acero inox. Ir al producto Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox. Ir al producto Sistema de brazo soporte CP 40, acero inoxidable Adaptador de conexión para conexión brazo soporte 120 x 65 mm Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables Ir al producto