Armarios de poliéster AX Accesorios para armarios de poliéster AX Los accesorios para el equipamiento interior AX incluyen la fijación mural, así como asas y sistemas de cierre. Accesorios para armarios de poliéster AX Retenedor de puerta para AX de poliéster, armarios EX de poliéster Para asegurar la puerta abierta. Montaje sin mecanización en el armario. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Puerta interior para armarios de poliéster AX Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Soporte para fijación mural para AX de poliéster Fácil instalación de los soportes de fijación mural desde el exterior, manteniendo el estándar UL. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Fijación a postes para cajas murale AX, KX, AX de poliéster, AX IT, CS Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Empuñadura Confort Mini AX La palanca desbloqueada gira para permitir la abertura del cierre. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Luminaria LED ¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Ángulo universal para AX de poliéster, armarios EX de poliéster Para el equipamiento interior en retícula de 25 mm de chasis de sistema, estribos de puerta y de montaje. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Tornillo para montaje interior para AX de poliéster Para el montaje de accesorios a los pasadores de fijación del cuerpo de la caja. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Prensaestopas de poliamida Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Portaesquema de chapa de acero para VX, TS, VX SE, PC, pieza inferior TP Para fijación al marco tubular de la puerta a la altura deseada. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc. Leer más Accesorios para armarios de poliéster AX Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables. Leer más