- Referencia:
- AE 1114.500
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Sistema de cierre de 3 puntos
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidad: 300 mm
- Grosor del material de la puerta
- 2 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,5 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 3 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 940 mm x 1.355 mm
- Número puertas
- 2
- Cierre
- Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 4
Cantidad: 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 87,4 kg
- Peso bruto
- 92 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177252400
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
AE ARMARIO COMPACTO 1000x1400x300 RAL7035, Standard, con placa de montaje