Armarios de distribución

Armarios compactos

Soluciones de armarios y cajas compactas en las variantes: armarios compactos AX, armarios de poliéster AX y armarios individuales SE. Gran versatilidad para aplicaciones de control con requisitos de espacio mediano. Cumplen las más altas exigencias en protección contra la corrosión con un grado de protección hasta IP 66. Las cajas murales ofrecen un sencillo equipamiento interior y una entrada de cables flexible.

Armarios compactos

Caja KX E-Box, chapa de acero

La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.

Armarios compactos

Caja KX E-Box Acero inoxidable

La caja E-Box KX, de acero inoxidable, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre. Las bisagras de 180° de serie permiten acceder fácilmente al interior de la caja.

Armarios compactos

Armario compacto AX

System perfection. El nuevo armario compacto AX ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, así como flexibilidad y seguridad durante el montaje y el equipamiento interior.

Armarios compactos

Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX a elección con o sin ventana, ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con...

Armarios compactos

Armario básico AX, acero inoxidable

Los robustos armarios de acero inoxidable disponen de un sistema de levas integrado que permite el montaje de una gran variedad de accesorios sin necesidad de taladrar, de forma sencilla, rápida y segura.

Armarios compactos

Caja mural EL

Caja mural de 3 piezas con nivel de fijación de 19" y puerta transparente de diseño. La parte central basculante ofrece un acceso óptimo desde la parte delantera y trasera a los componentes instalados. La pieza de...

Armarios compactos

Armario individual VX SE

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. El VX SE puede equiparse con los accesorios del...

Armarios compactos

Armarios compactos AE Acero inoxidable

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.