Hygienic Design Armario compacto HD, de una puerta

Referencia: HD 4000.014

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación frontal de 30°. El color azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos.

Referencia:
HD 4000.014
Ejecución
Inclinación techo 30° hacia delante
Material
Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Placa de montaje: chapa de acero
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Unidad de envase
Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con junta insertada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Dimensiones
Anchura: 760 mm
Alt. frontal: 810 mm
Altura posterior: 981 mm
Profundidad: 300 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
705 mm x 735 mm
Ángulo de abertura de la puerta
125°
Código IK
IK08
Material básico
Acero inoxidable
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Tipo 13
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
44,8 kg
Peso bruto
45,5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle