6/05/2020

VX IT

El rack de TI más rápido del mundo

Con su nuevo sistema de rack VX IT, Rittal presenta por primera vez en una feria un sistema modular de nuevo desarrollo para racks de redes y servidores. Esto permite configurar nuevas infraestructuras TI a una velocidad sin precedentes, desde un único rack de red hasta un centro de datos completo. El VX IT ofrece la máxima libertad en la configuración, que se realiza de forma rápida y sencilla mediante una herramienta en línea, y está totalmente certificado con todos los componentes. Esto es algo único.


VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Con el modelo VX IT de Rittal se inicia una nueva generación de racks de TI. Diseñado como un sistema modular de versiones universal, el VX IT es apto para todos los ámbitos de aplicación comunes. La solución se puede utilizar de varias maneras como un armario de red y de servidor. Su amplia selección varía de 15 a 52 unidades rack (U). Los usuarios pueden usarlo para implementar instalaciones Edge, centros de datos corporativos con refrigeración en línea, contenedores modulares de TI, centros de datos Colocation energéticamente eficientes y centros de datos de hiperescala más grandes.


«Toda la experiencia obtenida de los numerosos proyectos de TI en todo el mundo se ha incorporado al desarrollo del nuevo rack de TI. El VX IT es sinónimo de velocidad, flexibilidad y modularidad, y también dispone del mejor equipamiento para garantizar la seguridad en todos los posibles escenarios de TI a los que pueden enfrentarse nuestros clientes en el futuro», explica Uwe Scharf, director general de unidades de negocios de TI e industria, así como de‌ marketing en Rittal.


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

Selección y pedido más rápidos


Más fácil, más rápido y más seguro gracias a la digitalización: el configurador en línea guía al usuario paso a paso por la selección de los componentes y también realiza una comprobación de plausibilidad: www.rittal.de/vx-it


Con el VX IT, Rittal exprime todo el potencial de la digitalización en beneficio de los clientes. Todo el proceso, desde la selección, la configuración y el pedido hasta la entrega, es digital y transparente. Durante la configuración, se construye el modelo en 3D pieza a pieza con los accesorios. El usuario tiene a su disposición el modelo en 3D terminado para su posterior uso. La versión creada individualmente del armario de TI se produce en unas instalaciones de producción de vanguardia con la más alta calidad y se entrega rápidamente y en el plazo previsto mediante una logística optimizada.


Una ventaja única para el cliente: todas las versiones VX IT creadas con el configurador ya han sido probadas y certificadas con todos sus componentes conforme a las normas internacionales como UL 2416, IEC 60950 e IEC 62368. Por lo tanto, el cliente no necesita ningún certificado adicional del sistema totalmente configurado, lo que aporta la máxima libertad y seguridad para la construcción de nuevas infraestructuras TI. Con esta solución, los administradores de TI ahorran un tiempo valioso en la planificación y la adquisición y, al mismo tiempo, tienen la seguridad de que todos los componentes están perfectamente sincronizados.


Máxima compatibilidad y preparado para el futuro


Importante para los clientes existentes: el VX IT es compatible con los sistemas RiMatrix de Rittal existentes y otras infraestructuras TI implementadas con componentes de Rittal. Esto permite tanto el intercambio de componentes individuales en los centros de datos existentes como la ampliación específica de los centros de datos. Por ejemplo, las empresas pueden ampliar las instalaciones existentes de RiMatrix con el nuevo VX IT y también usar los componentes específicos del VX IT para la refrigeración, el USV o la supervisión, lo que garantiza la seguridad de la inversión para los centros de datos de Rittal existentes.


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

Montaje rápido y sin herramientas


Cualquiera que trabaje en un centro de datos quiere soluciones diseñadas de manera inteligente y fáciles de usar. Rittal siempre ha sido fiel a esta máxima durante el desarrollo del VX IT. El armario de TI se monta sin apenas herramientas mediante la tecnología Snap In que permite ahorrar tiempo. Las unidades rack etiquetadas y las rejillas en todo el fondo contribuyen a establecer fácilmente la distancia entre niveles de 19 pulgadas. Todas las partes planas, como las paredes laterales o los paneles del techo, se pueden unir de forma rápida y sencilla mediante sujeciones a presión y ayudas de posicionamiento. Las nuevas paredes laterales divididas verticalmente, que están disponibles opcionalmente como accesorios, brindan a los usuarios un mejor acceso, lo que agiliza la instalación y las intervenciones técnicas. Los paneles laterales divididos verticalmente están equipados con bisagras simples, por lo que se pueden abrir como puertas y son muy fáciles de quitar. Además, hay disponibles paredes laterales divididas horizontalmente, que también facilitan el acceso, por ejemplo, a los servidores.


Estable y resistente hasta 1800 kg


Otra característica clave del VX IT es su alta estabilidad: gracias a una mejor construcción del marco, se ha conferido al armario de TI una mayor estabilidad en el perfil vertical de 19 pulgadas en comparación con sus modelos predecesores. La capacidad de carga se ha comprobado mediante pruebas internas en Rittal y también mediante una certificación externa de Underwriters Laboratories (UL). Hay dos versiones disponibles: el armario «VX IT standard» permite una carga estática de 1500 kg según el método de ensayo de Rittal o de 1200 kg según el certificado UL. La versión «VX IT dynamic» permite una carga de 1800 kg según el método de ensayo de Rittal o de 1500 kg según el certificado UL.


Todo lo que necesita un rack


Hay varios accesorios disponibles para la ampliación individual del VX IT, que incluyen opciones para las puertas y las paredes laterales, así como para el suelo y el techo, y también innovaciones como la nueva barra LED para visualizar el estado. Otros accesorios incluyen extractores y ayudas para la gestión de los cables, así como soluciones para la supervisión, el suministro de energía y la administración de activos en el rack de TI. Para los elementos interiores hay disponibles componentes como la PDU, los sistemas UPS, los sistemas de refrigeración de TI y las soluciones de monitorización, así como los módulos para la detección y la extinción temprana de incendios.


VX IT

El rack de TI más rápido del mundo

Ya sea en un rack de red de una sala de cableado o racks de servidores en un centro de datos Edge, Colocation o de hiperescala, el nuevo VX IT es la plataforma ideal para todos los requisitos en las infraestructuras TI modernas.

Edge Computing

Equipado para la transformación digital con el Edge Computing

El Edge Computing crea las condiciones previas necesarias para las aplicaciones en tiempo real y la industria 4.0. Muchos sectores y empresas ya están aprovechando la eficiente tecnología que Rittal pone a su disposición.