Los campos de aplicación de los innovadores productos de Rittal son cada vez más variados y las exigencias, más complejas.
Solo una gestión coherente de la calidad garantiza una mejora constante de los productos, los servicios y los procesos internos. Los colaboradores de Rittal se benefician así de un mantenimiento constante de los estándares más exigentes, la satisfacción perfecta de sus expectativas y la posibilidad de uso ilimitado de todos los productos en todo el mundo.
La constante filosofía de calidad de Rittal deriva en certificados reconocidos internacionalmente, como el ISO 9001:2015.
El uso responsable de los recursos y la protección de las personas y el medioambiente son factores clave para la obtención de los certificados. Rittal ha obtenido los certificados ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 para esta convincente integración de la economía y la ecología.
Un punto de referencia para las normas de productos más exigentes en todo el mundo
La constante filosofía de calidad de Rittal deriva en certificados reconocidos internacionalmente. Además de los certificados de productos completos conforme a las normas globales, la acreditación del laboratorio de calidad por el organismo de acreditación alemán DAkkS y por Underwriters Laboratories UL, el sistema de gestión de calidad de Rittal está implementado en todo el mundo y también certificado en todo el mundo por la asociación suiza para sistemas de calidad y gestión SQS. De esta manera estamos logrando nuestro objetivo de proporcionar a nuestros socios, en todo el mundo, la misma calidad en todos nuestros servicios y productos.
Métodos de ensayo
Calidad en el banco de ensayo: orientada al cliente, práctica y de última generación
Cada día, los armarios de distribución y los sistemas de cajas de Rittal deben demostrar en el propio laboratorio de calidad de la empresa que representan el máximo beneficio para el cliente gracias a unos estándares elevados y estrictos.
Un apantallamiento perfecto en cualquier situación
Productos de Rittal en el laboratorio de ensayo de CEM
Frío extremo
Simulación en condiciones climáticas extremas en cámaras de frío y calor
Comportamiento estable
Ensayo de esfuerzo mecánico mediante fuerzas de presión y de tracción
Precisión milimétrica
Medición en 3D
El polvo no puede penetrar
Ensayo de estanqueidad a partículas según EN 60529, IP 54 e IP 64
Contacto total
Ensayo de resistencia de la conexión del conductor de protección y del aislamiento según EN 50298
Estanqueidad al agua
Ensayo con chorros de agua según EN 60529 o UL 50
Máxima precisión
Calidad también en la producción